ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
10 AX - 250 V
Borne automate
Se montează şi acţionează ca un întrerupător convenţional.
În plus, opreşte automat alimentarea cu energie după 10 minute în care celula infraroşu nu detectează mişcare.
Unghi de detecţie 160°. Raza 8 m
Compatibil cu orice lampă
- - 12-150 W: incandescent şi halogen 230 V
- - 12-150 V: cu transformator feromagnetic sau balast electronic
- - 8-30 W (650 mA): LED şi CFL
Se pot folosi orice tipuri de lămpi în acelaşi circuit.
Ideală pentru camere în care se poate uita lumina aprinsă (camera copilului, debara).